- Nº do item:
- DK 5501.480
- Vantagens
- Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta
- Todos os três orifícios de fixação do sistema EIA estão disponíveis para parafusar os componentes a serem instalados.
- No TE 8000, o parafusamento direto no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") também é uma opção possível
- Aplicações
- Para montagem no nível de fixação dianteiro
- Para o apoio de equipamentos pesados
- Para adaptação em níveis de 19" com distâncias personalizadas
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Trilhos com perfil em L de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19") na frente e atrás
- Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
- Capacidade de carga
- 1500 N
- Nota
- Superfície efetiva de apoio em cada lado: 25 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet
- Distância entre os níveis
- 600 ‐ 900 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 3,75 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK GUIA DESLIZAMENTO 19" 1U 600-900mm