- Nº do item:
- CP 6385.010
- Modelo
- Para montagem horizontal
- Descrição do produto
- Montagem nas cantoneiras, mesmo posteriormente.
- Material
- Tubo da alça: alumínio
Suportes da alça: zinco fundido sob pressão
Acabamentos: poliamida
- Superfície
- Tubo da alça: anodizado natural
Suportes da alça: pintura eletrostática a pó
- Cor
- Suportes da alça: RAL 7035
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Tubo da alça com Ø 25 mm
2 suportes
2 acabamentos
Material de fixação
- Nota
- Caso necessário, a medida pode ser reduzida cortando-se o tubo da alça
- A instalação em painéis com profundidade de montagem de 100 mm não é possível no mesmo lado que a conexão para braço articulado
- Adequado para painel frontal com largura
- 482,6 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,64 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
CP JOGO ASAS OPTIPANEL