Alça

Nº do item: CP 6107.200

Para montagem em superfícies planas.

Nº do item:
CP 6107.200
Descrição do produto
Para a fixação horizontal ou vertical na lateral de: Comfort Panel, Optipanel e outros painéis ou superfícies.
Material
Suportes da alça: zinco fundido sob pressão
Acabamentos: plástico
Tubo da alça: alumínio
Superfície
Tubo da alça: pintura eletrostática a pó
Cor
Suportes da alça: RAL 7035
Acabamentos: semelhante a RAL 7035
Tubo da alça: semelhante a RAL 9006
Escopo de fornecimento
Tubo da alça
2 suportes
Inclui material de fixação
Nota
Para a montagem são necessárias perfurações para fixação e superfícies lisas
No caso do Comfort Panel com aletas pode-se fresar adequadamente o painel. Para isso, ao efetuar o pedido, por favor indicar no painel de comando "preparado para kit de alça CP 6107.XXX"
Adequado para painel frontal com largura
482,6 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,592 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177229686
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
CP Alça p/caixa comando
Documentação
Info sheet