Teclados, superfícies de apoio e gavetas Gavetas e tampas Gavetas e tampas para montagem no nível de 19" ou em superfícies. Gavetas e tampas Gaveta de 19"/2 UA para teclado e mouse Adequado para a instalação de teclados medindo no máx. 390 x 32 x 139 mm, com apoio de mouse ou trackball convencionais. Ir para o produto Gavetas e tampas Gaveta para teclado e mouse Com apoio para mousepad Adequado para a instalação de teclados medindo no máx. 460 x 42 x 170 mm, com mouse e mousepad padrão. Ir para o produto Gavetas e tampas Gaveta para teclado com 1 UA para dois níveis de fixação de 482,6 mm (19") Para nível de fixação de 482,6 mm (19"), adequado para a instalação de: teclados medindo no máx. 420 x 40 x 220 mm, completamente retráteis, traváveis. Ir para o produto Gavetas e tampas Gaveta para teclado com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19") Para nível de fixação de 482,6 mm (19"), adequado para teclados medindo até 430 mm de largura e 250 mm de profundidade com placa frontal aberta. Ir para o produto Gavetas e tampas Tampa da saída de papel Para montagem em superfícies Para montagem em superfícies, permite retirar folhas da impressora de forma muito simples e fácil, sem precisar abrir a porta do armário. Ir para o produto Gavetas e tampas Prateleira basculante para teclado e mouse Para instalação em portas com 600 e 800 mm de largura e quadros com dobradiça e armários de 19". Ir para o produto