- Nº do item:
- SZ 2482.600
- Modelo
- Bornes de mola, máx. 2 x 2,5 mm², conexão traseira
- Descrição do produto
- Segundo a norma EN 60 204-1, todos os circuitos elétricos com corrente nominal ≤ 20 A que alimentam as tomadas dos painéis de máquinas precisam ser protegidos por meio de um interruptor de segurança contra corrente residual com corrente diferencial nominal ≤ 30 mA. Preparada para a instalação de interruptores de segurança FI / disjuntores padrão de 2 polos.
- Vantagens
- Proteção contra correntes residuais e sobrecarga
- Proteção segundo a norma EN 60 204
- É possível repor o interruptor de segurança contra sobretensão sem abrir o armário
- O mecanismo de mola deixa a tampa destravada com uma abertura de 30°. Isso evita que o operador se esqueça de fechar a tampa.
- Aplicações
- Como interface de programação para sistemas de controle
- Como acesso para manutenção de redes
- Para conexão temporária de equipamentos adicionais
- Para conexão rápida em estruturas de rede existentes
- Para a programação e manutenção de componentes integrados
- Funcionamento
- Um fecho de encaixe garante uma vedação perfeita. Caso necessário, o fecho pode ser travado.
- Material
- Quadro de montagem TI TS: Plástico PBT (preto)
Tampa plástica: policarbonato (semitransparente)
- Escopo de fornecimento
- Tampa de interface completa com quadro todo em plástico, tomada (VDE), RJ 45 (conector/conector, Cat 5e) e recorte para disjuntor FI
Marcação para USB A (conector/conector)
Palheta dupla de 3 mm com maçaneta giratória encaixável
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 117 mm
Altura do recorte: 91 mm
- Nota
- A tampa da interface só deve ser utilizada com o disjuntor FI montado
- Dimensões
- Largura: 131 mm
Altura: 127 mm
- Tensão nominal de serviço
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch