Este item será descontinuado em: 30 de mar de 2024
O item foi substituído pelo item:
8660130: 8660130
8660131: 8660131
- Nº do item:
- VX 8100.770
- Descrição do produto
- Para a montagem dos rodízios duplos e pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, AX.
- Material
- Chapa de aço
- Nota
- Acabamentos laterais para base soleira são necessários em todas as aplicações em que é montado um rodízio duplo
- Junto com os rodízios duplos, a capacidade de carga total permitida é de 3000 N.
- Adequado para
- Tipo de caixa: Sistema de base soleira VX
Sistema de base soleira AX - Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,192 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927087
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Adaptador da base soleira VX para rodízio duplo e pé de nivelamento, chapa de aço
- Documentação
- Info sheet