Adaptador da base soleira para rodízios duplos e pés de nivelamento

Nº do item: VX 8100.771

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 e pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, AX.

Nº do item:
VX 8100.771
Descrição do produto

Material
Aço inoxidável
Nota
Acabamentos laterais para base soleira são necessários em todas as aplicações em que é montado um rodízio duplo
Junto com os rodízios duplos, a capacidade de carga total permitida é de 3000 N.
Adequado para
Tipo de caixa: Sistema de base soleira VX
Sistema de base soleira AX
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
1,35 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177929258
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Adaptador da base soleira VX para rodízio duplo e pé de nivelamento, aço inoxidável
Documentação
Info sheet