Suporte da base para TS IT

Nº do item: DK 5501.305

Para o alojamento dos módulos da chapa de base.

Nº do item:
DK 5501.305
Descrição do produto
Para o alojamento dos módulos da chapa de base.
Vantagens
Fixação por parafuso ou montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta.
Ampliação simples e possibilidade de combinação com a proteção contra tombamento.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
Adequado para
Profundidade: 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
1,11 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177678910
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentação
Manual de instruções