Rodízios duplos

Nº do item: CP 7495.000

Para aplicações móveis, podendo ser montados diretamente no armário.

Nº do item:
CP 7495.000
Descrição do produto
Para aplicações móveis, podendo ser montados diretamente no armário.
Cor
Preto
Escopo de fornecimento
4 rodízios duplos, 2 x com e 2 x sem trava
Inclui material de fixação
Nota sobre o código de referência
No caso de montagem na base soleira VX é necessário um adaptador
No caso de montagem na base soleira TS é necessário um adaptador
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX IT
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: Data Rack
Tipo de caixa: Chiller
Clearande floor
125 mm
Capacidade máxima de carga (estática) por componente
1.200 N
Dimensões
Rosca: M12 x 20
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,96 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177131200
ETIM 7.0
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descrição do produto
DK ROD.DUPLO CARGA MAX.POR RODIZIO 120KG
Documentação
Info sheet