Chapa de base Para CM, TP

Nº do item: CM 5001.224

Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.

Nº do item:
CM 5001.224
Descrição do produto
Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Para aumentar a estabilidade e proporcionar uma entrada de cabos universal, no caso dos armários com 1000, 1200 e 1600 mm de largura, a abertura na base está subdividida na largura, permitindo várias configurações diferentes.
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
Dimensões
Profundidade: 250 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TS
CM
TP
Largura: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,56 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177523289
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CHAPA DE BASE P/ L=1000MM - MOD. 4 (PROF. 250MM)
Documentação
Info sheet