- Nº do item:
- DK 5502.360
- Descrição do produto
- Para a cobertura completa do conjunto aberto de base usando apenas uma peça. Perfuração em toda a superfície. Possibilita que o fluxo de ar frio entre da base ou da base soleira. Desta forma, o fluxo contínuo de ar frio é assegurado, principalmente no caso de racks com sistema de climatização. Com régua de escova no lado de trás para introduzir facilmente os cabos por baixo, abrangendo a largura toda do armário. Os trilhos de guia integrados simplificam a montagem e a troca de um elemento filtrante.
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Elemento filtrante: espuma
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Chapa de base inteiriça com ventilação e entrada de cabos por trás
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,39 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV