Luminária Comfort

Nº do item: SZ 4139.180

Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Nº do item:
SZ 4139.180
Modelo
Sem chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento
Luminária Comfort
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
Potência nominal
18 W
Ballast
Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão
Alimentação através de conector
Chave de posicionamento da porta
Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada
Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção
I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)
Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
Light cover
Sim
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
500 V AC
Tensão nominal de isolamento
500 V DC/1s
Instalações possíveis
Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
AE, CM, TP: com ângulo universal
AE: com trilho para montagem interna
Dimensões
Largura: 682 mm
Altura: 117 mm
Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...45 °C
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,32 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177092341
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
PS Luminária
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções