Luminária Comfort

Nº do item: SZ 4139.190

Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Nº do item:
SZ 4139.190
Modelo
Com chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento
Luminária Comfort
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
Chave de posicionamento da porta integrada
Potência nominal
18 W
Ballast
Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão
Alimentação através de conector
Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Chave de posicionamento da porta integrada
Sim
Lâmpada
Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção
I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)
Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
Light cover
Sim
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
500 V AC
Tensão nominal de isolamento
500 V DC/1s
Instalações possíveis
Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
Dimensões
Largura: 682 mm
Altura: 117 mm
Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...45 °C
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,52 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177320758
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
PS LAMPADA CONFORT 18W / 2
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções