Sistema de iluminação LED compacto

Nº do item: SZ 4140.840

Tensão de alimentação: 24 V DC

Nº do item:
SZ 4140.840
Vantagens
Compatibilidade eletromagnética máxima.
Com proteção devido ao funcionamento com baixa voltagem de segurança.
Economia no consumo energético
Praticamente sem manutenção devido à aplicação de LEDs.
Possibilidade de conexão de uma chave de posicionamento da porta
Funcionamento
Cabo de passagem integrado.
Opções de fixação universal
Foco de iluminação ajustável
Material
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato (livre de halogênio)
Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor
Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento
Sistema de iluminação LED compacto
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
Mounting distance screws
550 mm
Opções de conexão
Alimentação através de conector
Chave de posicionamento da porta
Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada
LEDs, branco frio
Grau de proteção
III (SELV)
Interruptor (tipo)
Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
Light cover
Sim
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Fixação por clipes
Fixação por ímã (acessórios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
Dependente da fonte de alimentação
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
Dependente da fonte de alimentação
Tensão nominal de isolamento
Dependente da fonte de alimentação
Rated current max DC note
Em estruturas de iluminação em série, a corrente nominal máxima é de 2 amperes
Com DC
0,16 A
Number of LEDs
40
Mounting distance clip/magnet
475 mm
Instalações possíveis
Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Com kit de fixação por ímã
AE: com trilho para montagem interna
Nota
A aplicação somente está prevista em armários de distribuição bem como em caixas e armários fechados
Na aplicação com fontes de alimentação próprias do cliente, certificar-se de que estas fontes atendam às devidas aprovações exigidas para a respectiva aplicação
Em estruturas de iluminação em série, a corrente nominal máxima é de 2 amperes
Light cone adjustment
Sim
Dimensões
Largura: 530 mm
Altura: 32,8 mm
Profundidade: 20,64 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,44 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177630154
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ Lampada com 40 LED compacta 24V DC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções