O produto sairá de linha em: 31 de jan de 2017
Produto alternativo recomendado:
7859000
- Nº do item:
- DK 7109.200
- Descrição do produto
- Luminária completamente pronta para montagem no nível de 482,6 mm (19˝). A fixação em orifícios alongados possibilita adicionalmente a fixação no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm.
- Material
- Alumínio anodizado
Plástico - Escopo de fornecimento
- Luminária com 1 UA
Lâmpada
Cabo de ligação com conector de contato de segurança
Inclui material de fixação - Potência nominal
- 8 W
- Comprimento do cabo de ligação
- 2,5 m
- Opções de conexão
- Cabo de ligação integrado com conector de contato de segurança
- Lâmpada
- Lâmpada fluorescente
- Interruptor (tipo)
- Integrado, liga/desliga
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 500 V DC/1s
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,193 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
- DK 19''-1UA LUMINARIA, 8 WATT
- Documentação
- Info sheet