Unidade teclado-monitor Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI

Nº do item: DK 9055.410

Módulo com 1 UA, tela TFT de 17", teclado alemão ou inglês e trilhos telescópicos.

Nº do item:
DK 9055.410
Descrição do produto
A unidade fica alojada em uma gaveta retrátil. O monitor pode ser desdobrado e a gaveta encaixa na posição final. Dessa forma, a unidade ocupa apenas 1 UA no perfil de 19" do rack.
Vantagens
Conexão de vídeo analógica e digital
Os cabos são gerenciados com segurança na cadeia energética
Frente travável
Montagem fácil e simples.
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Unidade teclado-monitor com 1 UA
Cabo VGA
Cabo DVI
Cabo USB
Cabo de ligação com contato de segurança
Com tela TFT de 17" e conexão VGA/DVI
2 cabos PS/2
Teclado
Com touch pad integrado
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Consumo máximo de energia com a unidade do monitor fechada
1 W
Consumo máximo de energia em funcionamento
32 W
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 polos)
DVI
1 x USB
PS/2
Conector (tipo)
Tomada IEC C14
Layout
Alemão
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 680 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Dimensões de montagem
Profundidade mínima de montagem: 680 mm
Profundidade máxima de montagem: 850 mm
Características do display
Diagonal: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contraste: Contraste: aprox. 1000:1
Brilho do display: 350 cd/m²
Resolução do display: 1280 x 1024 pixels
Quantidade de cores: 16.700.000
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
18,8 kg
Número da tarifa alfandegária
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue