O item foi substituído pelo item: 4055921
- Nº do item:
- AS 4050.107
- Modelo
- Processamento da caixa
Processamento de partes planas
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação - Descrição do produto
- A Perforex BC 1007 HS serve para modificar todos os armários: de caixas compactas até modelos de grande porte. Este centro de perfuração e fresagem da série Perforex BC oferece a maior flexibilidade para configurações personalizadas.
- Vantagens
- Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
- Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
- Processamento rápido, exato e confiável
- Programação fácil e intuitiva, que possibilita a manutenção remota
- Software com configuração em rede e banco de dados central
- As tarefas programadas estão imediatamente disponíveis, podendo ser reutilizadas
- Funcionamento silencioso pela estrutura da máquina completamente soldada
- Escopo de fornecimento
- A Perforex BC é configurada de acordo com o projeto
- Material trabalhável
- Alumínio
- Aço
- Aço inoxidável
- Plástico
- Cobre
- Opções da máquina
- Extensão do ajuste da profundidade 4050.022
- Ajuste motorizado da profundidade 4050.020
- Comando da máquina
- Programação de oficina
- Comando CNC de 4 eixos
- Rittal Optipanel com monitor de 24"
- Segurança
- Grelha de proteção com dispositivo de proteção ótico
- Grade de proteção atrás
- Interfaces
- Ligação a diferentes sistemas CAD
- Admissão de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Nota
- Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
- Superfície
- Largura: 4.250 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidade: 3.490 mm - Conexão para ar comprimido
- 6 bar
- Quantidade de espaços para ferramentas
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sim
- Voltagem de controle (DC)
- 24 V
- Corrente nominal máx.
- 32 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Largura: 1.200 mm
Altura: 1.600 mm - Superfície
- Largura: 4.250 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidade: 3.490 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2.300 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
- Perforex BC 1007 HS Machining centre