Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Nº do item: AS 4055.926

Na versão padrão com duas portas, o Perforex Milling Terminal 2201 oferece uma fixação de peças ampla. Ideal para processar caixas e armários completamente soldados.

Nº do item:
AS 4055.926
Modelo
Ajuste motorizado da profundidade de 2200 mm
Processamento da caixa
Processamento de partes planas
Porta dupla
Placa de aperto patenteada com aspiração das aparas de fresagem
Fuso de alto desempenho com quantidade mínima de lubrificação
Verificação automática da ferramenta
Ferramentas que atendem à norma DIN
Dispositivo pneumático de fixação
Descrição do produto
O Perforex Milling Terminal é uma máquina CNC de 4 eixos utilizada para modificar armários padrão e possibilita o processamento automatizado de peças planas e cúbicas para, por exemplo, perfurações, roscas e recortes. Na versão padrão com duas portas, o Perforex Milling Terminal 2201 oferece uma fixação de peças ampla. Ideal para processar caixas e armários completamente soldados.
Vantagens
Rápido retorno do investimento e aumento considerável da competitividade
Redução dos tempos de ciclo mantendo o mesmo nível elevado de qualidade no processamento
Fluxo contínuo de dados graças ao software integrado em rede
Facilidade na operação pela interface homem/máquina intuitiva e tela de 24"
Troca automática das ferramentas e medição integrada do comprimento das ferramentas
Processamento sem desgaste das ferramentas graças ao sistema de lubrificação por mínima quantidade de lubrificante e placa de aperto
Aspiração automática das aparas ao furar e fresar
O fuso de alto desempenho assegura um processamento agilizado, exato e confiável
Sistema intuitivo com dispositivo pneumático de fixação – otimizado para peças de armários
Escopo de fornecimento
O Perforex MT S é configurado de acordo com o projeto
Material trabalhável
Alumínio
Aço
Aço inoxidável
Plástico
Cobre
Opções da máquina
Coluna de sinalização 4055.954
Acesso pela lateral 4055.952
Sistema de braço articulado 4055.951
Ampliação da altura de fixação 4050.035
2 pontos zero adicionais para o processamento de várias peças 4050.111
Comando da máquina
Controle de pedidos com o Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Operação pela interface homem/máquina da Rittal
Segurança
Grade de segurança segundo a norma DIN EN ISO 13857
Dispositivo de proteção óptico na entrada e na saída da máquina
Segurança ao frear os eixos, mesmo em caso de falha na tensão
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
EPLAN Pro Panel
Rittal Configuration System
Importação de dados DXF
Nota
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Superfície
Largura: 5.050 mm
Altura: 2.400 mm
Profundidade: 4.550 mm
Conexão para ar comprimido
6 bar
Peso das partes planas para processamento (máx.)
250 kg
Peso dos armários para processamento (máx.)
300 kg
Quantidade de espaços para ferramentas
21
Exatidão no processamento
± 0,2 mm
Velocidade do eixo X/Y
60.000 mm/min
Velocidade do eixo Z
12.000 mm/min
Rotações do fuso (máx.)
21.000 rpm
Potência do fuso (máx.)
11 kW
Voltagem de controle (DC)
24 V
Corrente nominal máx.
6,2 A
Tensão nominal de serviço
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Velocidade do processamento (máx.)
1.500 mm/min
Medidas para fixação das caixas mín.
Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 140 mm
Medidas para fixação das caixas máx.
Largura: 2.300 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 2.200 mm
Dimensões para fixação de partes planas mín.
Largura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 1,25 mm
Dimensões para fixação de partes planas máx.
Largura: 2.300 mm
Altura: 1.550 mm
Profundidade: 5 mm
Superfície máxima processável de caixas
Largura: 2.300 mm
Altura: 1.600 mm
Superfície
Largura: 5.050 mm
Altura: 2.400 mm
Profundidade: 4.550 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2.700 kg
Número da tarifa alfandegária
84571090
EAN
4028177967564