- Nº do item:
- AS 4050.318
- Modelo
- Magazine de ferramentas móvel com 6 lugares
Porta-ferramentas
Unidade de acionamento adicional
- Descrição do produto
- Opção de corte de rosca para fazer orifícios roscados com o centro de laser Perforex LC.
- Vantagens
- Possibilidade de processamento de projetos com furos roscados
- Mudança rápida e automatizada da função de laser para função de corte de roscas pelo encaixe de um cabeçote adicional de processamento
- Escopo de fornecimento
- Macho para rosca
Inclui tensores para M3 – M10
- Altura processável (máx.)
- 600 mm
- Espessura do material
- 5 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 4050330
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.