Centro de corte Secarex AC 18

Nº do item: AS 4050.405

Centro de corte Secarex AC 18 parcialmente automatizado para cortar canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte com agilidade, precisão e ergonomia.

Nº do item:
AS 4050.405
Modelo
Moderna solução de manuseio com monitor de 18,5", computador industrial com processador i3 e teclado com trackball
Descrição do produto
Corte semiautomatizado de canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte, especialmente para a produção de peças individuais ou fabricação de pequenas séries. O centro de corte Secarex AC 18 pode ser opcionalmente equipado com um sistema de gavetas no lado esquerdo e/ou com um sistema de armazenamento no lado direito. Se, além do molde padrão, tiverem que ser processados outros trilhos de suporte, é possível solicitar opcionalmente o sistema de troca (4050.491).
Vantagens
Processamento rápido, exato e confiável
Manuseio simples e fácil
Operação fácil e segura
Redução dos custos de refugo graças à otimização do corte
Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual
Ferramentas de alto desempenho cortam sem deixar resíduos
Movimentação automática do batente na operação de corte
O corte pode ser controlado pelo visor
Cinco tamanhos de trilhos DIN em uma corrediça
Escopo de fornecimento
Secarex AC 18
Impressora de etiquetas
Unidade de comando
Material trabalhável
Aço
Alumínio
Cobre
Plástico
Segurança
Operação segura utilizando ambas as mãos
Interfaces
Ligação a diferentes sistemas CAD
Importação de dados de EPLAN Pro Panel
Programação da produção Perforex
Nota
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Superfície
Largura: 4.000 mm
Altura: 1.610 mm
Profundidade: 875 mm
Conexão para ar comprimido
6 bar
Altura máxima processável da canaleta de cabos
100 mm
Largura máxima processável da canaleta de cabos
125 mm
Largura mínima processável da canaleta de cabos
15 mm
Voltagem de controle (DC)
24 V
Potência nominal
1,5 kW
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 16 A
Tensão nominal de serviço
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo de trilhos de suporte
Trilhos com perfil em C 30/15 (segundo a norma EN 60 715)
Trilhos de cobertura NS 15 (segundo a norma|EN|60|715)
Trilhos de cobertura NS 35/15 (segundo a norma|EN|60|715)
Trilhos de cobertura NS 35/7,5 (segundo a norma|EN|60|715)
Trilhos de energia NLS-CU 3/10
Para laterais com espessura (máx.)
2,5 mm
Superfície
Largura: 4.000 mm
Altura: 1.610 mm
Profundidade: 875 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
300 kg
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090