- Nº do item:
- AS 4050.782
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Cinza
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 12
- Diâmetro interno
- 4,8 mm
- Código de cores da Rittal
- Sim
- Para diâmetro
- 4 mm²
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma fornecida
- A granel
- Emb.
- 500 unid.
- Peso/embalagem
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
Terminais para a produção de cabos, 4 mm², AWG 12, 8 mm, cinza, a granel, 500 unidades