Terminais em fita

Nº do item: AS 4050.747

Com luva de plástico.

Nº do item:
AS 4050.747
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Cinza
Comprimento
8 mm
AWG
18
Diâmetro interno
2,8 mm
Para diâmetro
0,75 mm²
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
Em fita
Emb.
5.000 unid.
Peso/embalagem
5 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177805156
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Wire end ferrules According to DIN colour code
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR