- Nº do item:
- AS 4051.542
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Amarelo
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 18
- Diâmetro interno
- 3,5 mm
- Código de cores da Rittal
- Sim
- Para diâmetro
- 1 mm²
- Multinorm
- Sim
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Forma fornecida
- Em fita
- Emb.
- 4.000 unid.
- Peso/embalagem
- 4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177937901
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
Wire end ferrules 1.0 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²