Alimentador de cabos para a máquina de corte C8+

Nº do item: AS 4050.463

Dispositivo para alimentação de condutores. Apropriado para condutores em bobinas ou acondicionados em caixas.

Nº do item:
AS 4050.463
Descrição do produto
Dispositivo para alimentação de condutores. Apropriado para condutores em bobinas ou acondicionados em caixas.
Vantagens
Mais comodidade na decapagem e alimentação de cabos e condutores
Dados técnicos
Diâmetro da bobina de cabo ≤ 300 mm (≤ 11,8 pol.)
Largura da bobina de cabo ≤ 200 mm (≤ 7,9 pol.)
Cone de fixação de 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 pol.)
Medidas da caixa: 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 pol.)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,5 kg
Número da tarifa alfandegária
84799070
EAN
4028177804883
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36659090
Descrição do produto
AS Wire-Unwinder