Máquina de crimpagem R8 E

Nº do item: AS 4050.454

Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento elétrico para rolo de terminais em fita.

Nº do item:
AS 4050.454
Modelo
Display touch screen
Descrição do produto
Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento elétrico para rolo de terminais em fita.
Vantagens
Manuseio simples e fácil
Ajuste rápido
Versatilidade na aplicação na área de produção
Troca rápida de consumíveis
Dados técnicos
Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.)
Comprimento para inserção de 40 mm (1,57 pol.)
Nota
Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões
Largura: 288 mm
Altura: 230 mm
Profundidade: 345 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente
100 VA
Fixação
Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo
1,8 s
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
16 kg
Número da tarifa alfandegária
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Descrição do produto
AS Crimp Machine R 8E, 0,5-2,5mm2
Documentação
Manual de instruções