- Nº do item:
- AS 4050.455
- Modelo
- Com painel de controle
Função Stop & Go
- Descrição do produto
- Máquina semiautomatizada para cortar condutores no comprimento predefinido.
- Vantagens
- Operação fácil
- Facilidade na introdução dos condutores
- Facilidade na abertura dos rolos de avanço
- Compatível com PC
- Corte possível com interface para os dados em CAE
- Suporte ao processo de identificação de condutores pela visualização do ponto de conexão no display
- Transmissão facilitada de projetos e ordens para a máquina de corte C8+
- Dados técnicos
- Condutor individual com fio fino de 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Condutor individual sólido de 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Para cabos com extensão de 1 a 99999 mm
- Velocidade de avanço de 0 a 1,5 m/s
- Controle da força de pressão dos rolos de avanço
- Acionamento de corrente contínua servoassistido
- Comprimento para inserção de 27 mm (1,06 pol.)
- Escopo de fornecimento
- Máquina de corte C8+
Cabo de ligação com conector
Integração do software para dados em CAE
CD para instalação
- Interfaces
- EPLAN Pro Panel
- Dados em CAE
- Dimensões
- Largura: 380 mm
Altura: 470 mm
Profundidade: 360 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Potência aparente
- 240 VA
- Tempo de ciclo
- < 2 s
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 20 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
-
AS Maquina corte condutores 0,08-10mm²