- Nº do item:
- AS 4050.748
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Vermelho
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 18
- Diâmetro interno
- 3 mm
- Para diâmetro
- 1 mm²
- Código de cores da norma DIN
- Sim
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma fornecida
- Em fita
- Emb.
- 5.000 unid.
- Peso/embalagem
- 0,13 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177805163
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
AS Rolo terminais isolamento vermelho 1,0mm²x 8 mm AWG20