- Nº do item:
- AS 4055.085
- Modelo
- Com cabeçote cilíndrico com ângulo de 90° e giro de 360°
- Descrição do produto
- Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de perfuração para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
- Vantagens
- Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
- Escopo de fornecimento
- Puncionadeira hidráulica manual
9 punções com três divisões
Parafuso hidráulico com Ø 19 mm
Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm
Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)
Maleta de plástico
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Punção com Ø
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,85 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrição do produto
-
AS MaquinaManual Hidraulica com cortantes PG.9-48