Puncionadeira hidráulica manual

Nº do item: AS 4055.010

Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.

Nº do item:
AS 4055.010
Modelo
Com cabeçote cilíndrico com ângulo de 90° e giro de 360°
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos, quadrados e retangulares.
Vantagens
Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
Material
Alumínio
Escopo de fornecimento
Puncionadeira hidráulica manual
Parafuso hidráulico com Ø 19 mm
Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm
Broca-piloto HSS com Ø 11 mm
Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)
Maleta de plástico
Acionamento hidráulico
Punção redondo até Ø 82 mm
Punção quadrado até 68 x 68 mm
Punção retangular até 46 x 86 mm
Força de punção de 75 kN
Pressão máxima de trabalho de 680 bar/9850 psi
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,75 kg
Número da tarifa alfandegária
84678900
EAN
4028177807914
ETIM 7.0
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
Descrição do produto
AS Maquina Manual hidraulico cabeça rotativa
Documentação
Manual de instruções