- Nº do item:
- AS 4055.720
- Descrição do produto
- A bomba eletro-hidráulica destina-se ao acionamento dos produtos da série CW 120-S.
- Potência nominal
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Corrente nominal
- 5,65 A
- Dimensões da máquina
- Largura: 400 mm
Altura: 325 mm
Profundidade: 335 mm
- Superfície
- Largura: 402 mm
Altura: 342 mm
Profundidade: 397 mm
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 700 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 29 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Descrição do produto
-
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders