- Nº do item:
- AS 4055.700
- Modelo
- Goniômetro elétrico
Batente do comprimento
Mandril R10 para dobrar
Matriz para dobrar
- Descrição do produto
- A unidade da série de produtos CW 120-S é apropriada para dobrar e estampar trilhos de energia. É possível estampar orifícios redondos e alongados. A unidade para dobrar e estampar trilhos pode ser colocada em uma bancada.
- Vantagens
- Elevada exatidão ao dobrar e estampar
- Facilidade na troca das ferramentas
- Espessura do material
- 12 mm
- Estampar/largura do material (máx.)
- 120 mm
- Dobrar/comprimento de um lado (mín.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Ângulo de dobra (máx.)
- 90 °
- Nota
- O comprimento de um lado com ângulo Z depende da espessura do material
- Dobrar (máx.)
- 120 x 12 mm
- Estampar (máx.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Dimensões da máquina
- Largura: 700 mm
Altura: 410 mm
Profundidade: 461 mm
- Superfície
- Largura: 756 mm
Altura: 426 mm
Profundidade: 461 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 60 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descrição do produto
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.