- Nº do item:
- AS 4055.350
- Descrição do produto
- Para fazer recortes quadrados. O conjunto de perfuração é utilizado com puncionadeira hidráulica.
- Vantagens
- Com saída lateral dos resíduos
- A matriz não emperra
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
Pino tensor
Contraporca
Maleta de plástico
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 3 mm
- Acionamento hidráulico
- Sim
- Punção □
- 50,8 x 50,8 mm
- Dimensões
- Largura: 50,8 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808423
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
Hole punch, square for sheet steel