Автомобильная промышленность находится в стадии крупнейших преобразований в истории – трансформацию в направлении электротранспорта. Программа продукции дополняется электромобилями и производятся огромные инвестиции в разработку и производство.
Важнейшим пунктом является оптимизация производственных процессов. Цель: полная цифровизация заводов вплоть до цепочек поставок, а также применения аналитики данных, ИИ и энергоэффективного оборудования.
Rittal и EPLAN являются сильными партнерами, которые Вас поддерживают. Мы видим все производственные цепочки и продумываем Ваши процессы. Мы используем обширный опыт в области работы с автомобильной промышленностью, знаем промышленные стандарты, а также инновационностью в области промышленности и IT – и достигаем успеха по всему миру.
Ускорение процессов: Гонка с помощью Rittal и Eplan
Используйте возможность превзойти конкурентов с новейшими решениями Rittal и Eplan и занять лидирующее положение на рынке.
Мы гарантируем:
- Благодаря мировому стандарту Rittal для промышленности и IT в области распределительных шкафов и IT-стоек
- Благодаря ПО Eplan, одной из наиболее высокотехнологичных инжиниринговых систем в области систем управления и НКУ
- Благодаря решениям для производства от Eplan и Rittal – от инжиниринга до закупок, производства и эксплуатации
- Благодаря Rittal Kühltechnik снижение потребления электроэнергии достигает 75 %
- Благодаря решениям Rittal для постоянного тока, которые применяются в возобновляемой энергетике
- Благодаря одному из самых экологичных и эффективных ЦОД в Европе, Lefdal Mine
- Благодаря разнообразным решениям Rittal для IT-инфраструктуры – от отдельной сетевой стойки до
- Благодаря Edge-ЦОД Rittal для задач Индустрии 4.0
- Благодаря работающим в реальном времени Edge-ЦОД German Edge Cloud для обработки промышленных данных