Сделать сложное простым – вот главная идея компаний Eplan и Rittal, Ваших надежных партнеров. Наши решения ускоряют Ваши процессы и повышают производительность Вы оптимизируете и автоматизируете Вашу производственную цепочку на каждой фазе Вашего процесса, от инжиниринга, поставок, производства до эксплуатации и использования IT-решений. Мы даем Вам возможность стать лидером в промышленной трансформации по новым стандартам Индустрии 4.0
Наша цель: решения, которые понадобятся нашим клиентам завтра, мы разработали еще вчера, и сегодня эти решения доступны со склада.
Таким образом, Rittal и Eplan являются Вашими партнерами для будущего.
Мы думаем о Ваших процессах.
Победитель тот, кто думает о всех процессах
Rittal и Eplan делают ставку на комбинированные решения в области программного обеспечения, системные компоненты и машины для автоматизации. Только тот, кто обеспечивает цифровизацию и единство данных для всех процессов и систем, будет готов к будущему в области производства систем управления. С индивидуальным ноу-хау и оптимально соответствующими друг другу решениями в областях: Инжиниринг, Поставки und Производство bis Эксплуатация компании Rittal и Eplan готовы Вам помочь.
Инжиниринг
Ключевым условием повышения производительности являются цифровая интеграция и единство данных на протяжении всей производственной цепочки. Цифровое прототипирование с самого начала и с использованием цифрового двойника дает основу для быстрого объединения процессов и систем.
Поставки
Никогда не было так просто скомпоновать и заказать собственный желаемый продукт! Наши решения в виде конфигураторов и онлайн-магазина тесно взаимодействуют с интегрированным цифровым производстве на заводе Rittal. Ваша собственная производственная цепочка выигрывает за счет процесса поставок и связанных с ним процессов.
Производство
Используйте на производстве автоматизированные машины и инновационные решения по автоматизации Rittal в рамках направления Rittal Automation Systems. Цифровой двойник EPLAN на всем протяжении производственного процесса используется в качестве виртуального прототипа и центрального элемента данных.
Эксплуатация
После ввода в эксплуатацию машины и установки должны надежно функционировать длительное время. Это и есть условие эффективного и мощного производства. Здесь EPLAN и Rittal также могут помочь своими инновационными решениями.
Ваше преимущество: Единые данные являются факторами успеха, экономят время и средства в Вашем производственном процессе, позволяют избегать ошибок и повышают производительность. В центре используется цифровой двойник реального продукта, который объединяет отдельные производственные этапы от электротехнического проектирования до сервиса. Продукты Rittal и Eplan помогают Вам на каждой фазе Вашего процесса, от инжиниринга, поставок, производства до эксплуатации и использования IT-решений. Вы получаете возможность реализовать промышленную трансформацию по стандартам Индустрии 4.0.
Для необходимых в производственном процессе данных компания Rittal предоставляет необходимые IT-решения. Они включают в себя модульные, масштабируемые системные архитектуры, энергоэффективные ЦОД с инновационными концепциями безопасности для физической защиты данных и систем, а также Edge-Cloud-ЦОД на производстве, которые обеспечивают защиту данных, работу в реальном времени и приложения в области искусственного интеллекта. Там, где промышленности и IT работают совместно, компания Rittal предоставляют подходящее решение.
Наша цель: уже сегодня получить ответы на вопросы, которые возникнут завтра. Мы можем сегодня предложить решения, которые понадобятся завтра.
Цифровое производство и защита данных
Требования к компаниям среднего размера растут: производственные данные должны предоставляться в режиме реального времени, одновременно с этим в геометрической прогрессии растут объемов данных. Для нас главным приоритетом является безопасность Ваших данных: От инновационных корпусов Rittal до собственного размещенного на територии Германии облачных сервисов до периферийных вычислений с решением ONCITE включая программные IIoT-решения для цифровизации производственных цепочек, например, Industrial Track & Trace. Узнайте больше о нашей IT-экосистеме - из промышленности и для промышленности.
"Smart Engineering and Production – эффективность производства систем управления
Это началось пять лет назад: под названием "Smart Engineering and Production 4.0" компании Eplan, Rittal и Phoenix Contact создали технологическую кооперацию с целью последовательной цифровизации инжиниринга и производственных процессов. Сегодня на основании этой идеи возникли практические решения, а компании открыли путь к повышению уровня индустриализации. Эти решения используются каждый день и обеспечивают эффективный производственный процесс, от инжиниринга до производства, эксплуатации и сервиса, с обеспечением полного единства данных из единого источника.