Судостроение

Комплексные решения для необлагоприятных условий

В открытом море условия могут быть крайне неблагоприятными. Технические системы, которые используются в области судостроения, должны быть особенно хорошо защищены от внешних воздействий, таких как влажность, сильные колебания температуры или мощные вибрации. Даже в таких сложных условиях устройства на грузовых и пассажирских судах должны обеспечивать отказоустойчивость. Комплексные системные решения для особых требований окружающей среды учитывают такие условия и соответствуют специализированным требованиям в области судостроения.

IT-системы, которые позволяют держаться на курсе

12-балльный шторм, системы стабилизации работают полным ходом, чтобы с помощью мощности в несколько тысяч лошадиных сил удерживать находящиеся на борту 4000 контейнеров. Так выглядят условия использования на море. Управление этими и многими другими судовыми устройствами на борту грузовых и пассажирских судов производится с помощью IT-систем. Сюда же относятся и специализированные системы, например, навигационные приборы, системы связи, пеленгаторы и спутниковые телефоны, главные и резервные выключатели, пускатели двигателей, а также системы освещения. На пассажирских судах должны надежно функционировать и системы безопасности и жизнеобеспечения на протяжении всего рейса. При этом условия эксплуатации этих систем значительно жестче, чем в кондиционированном ЦОД на суше.

 

Этим особым требованиям должны соответствовать все компоненты: IT-стойки и корпуса для установки систем, системы распределения и защиты питания, а также контроля микроклимата.

 

На суше также требуются надежные решения в области морской логистики

Не только контейнеровозы и круизные лайнеры, но также и погрузочно-разгрузочные системы в портах и соответствующие транспортно-логистические системы должны обладать высокой надежностью. Даже ЦОД для управления портом или системы регистрации пассажирского терминала предполагают высокую нагрузку на IT-системы, которые размещены в менее благоприятных условиях. Системы и решения, которые применимы в судостроении, гарантируют высокую эксплуатационную надежность также и в неблагоприятных условиях международного судоходства.

 

Решения Rittal – на всех морях

Rittal предлагает системы корпусов с различными размерами, конструкцией и обработкой поверхности, которые даже в условиях моря и воздействий температуры и влажности обеспечивают надежное размещение систем управления и электрораспределения, а также необходимый контроль микроклимата. Возможность эксплуатации таких систем подтверждается многочисленными сертификатами – в том числе таких организаций, как Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register и American Bureau of Shipping. Наши продукты и решения используются в том числе в сфере управления потоками пассажиров, систем развлечений и коммуникаций, вплоть до надежного энергоснабжения судовых систем, а также для пускателей двигателей, систем освещения и водяного балласта, топливных систем, систем обработки отходов вплоть до систем управления и автоматики судна, навигационных систем, пультов управления, а также учета электроэнергии.

 

Корпусные решения Rittal производятся из листовой стали, алюминия-цинка, пластика или нержавеющей стали. Особо стойкие покрытия поверхностей обеспечивают длительную безопасность и защиту чувствительной электроники.

 

Aspin Kemp & Associates (AKA)

От морских буровых установок до Microgrids

AKA со штаб-квартирой в канадской провинции Остров Принца Эдуарда является поставщиком решений для применении на море, шельфе и в промышленности для нефтегазовой отрасли, а также систем электрораспределения для применения на море и на суше. Компания...

IT-безопасность

IT является таковым, когда оно работает

IT работает превосходно, производство работает бесперебойно. Вот как выгдядит IT-безопасность на производстве.

Meyer Werft

IT-системы не должны быть подвержены морской болезни

"Norwegian Joy" является крупнейшим судном, которое было построено на Meyer Werft в Папенбурге. Мощные IT-системы компании Rittal сделал обеспечивают максимальный комфорт для более 4000 пассажиров и ок. 2000 членов экипажа на море.

Системы шкафов

Линейные распределительные шкафы VX25 листовая сталь

System Perfection. Новые линейные шкафы VX25 из листовой...

IT-системы шкафов

TS IT

Платформа удовлетворяет всем...