С помощью Rittal Configuration System Вы можете быстро и просто подобрать распределительные шкафы и корпуса, после чего заказать их через онлайн-магазин. Более того, дополнительным преимуществом являются безошибочные конфигурация и механическая конструкция продукта и комплектующих. Еще никогда не было так просто скомпоновать и заказать собственный желаемый продукт!
Для производства продуктов высочайшего качества Rittal как лидер инноваций и технологий использует автоматизированные методы производства согласно принципам Индустрии 4.0. Целью является наиболее эффективное и превосходное производство, как это происходит на полностью цифровом заводе Rittal в Хайгере.
Поставка продуктов в Германии и Европе осуществляется в течение 24/48 часов – согласно нашему лозунгу:
"Rittal – The System. Faster – better – everywhere."
Заказ
Современные ECAD-системы не являются автономными решениями. Глубокая интеграция в IT-инфраструктуры клиентов позволяет включать в имеющиеся ERP-системы автоматически сгенерированные специфрикации – для выставления предложений и поставок материалов.
Поэтому, в идеальном случае инжиниринговое решение содержит не только стандартизированные интерфейсы для ERP-, PDM- и PLM-систем, но также и инструменты для индивидуальной интеграции ПО в IT-системы клиента.
Наши решения
- Интеграция данных Eplan в существующие ERP-, PDM- и PLM-системы
- Больше прозрачности в процессе создания продукта
- Простой и быстрый путь к подходящему продукту
- Многочисленные конфигураторы помогают в поиске решения
- Инженеры могут получать CAD-чертежи любого продукта в 70 различных форматах
- Организация процесса заказа в электронном виде
- Автоматизированно – эффективно и надежно благодаря стандартным форматам
- Экономия затрат на процессинг – снижение количества ошибок при ручных операциях
Производственная документация
Производственная документация (чертежи, спецификации, документация на клеммные рейки, а также все необходимые данные для автоматизации производства создаются автоматически с помощью ПО, при использовании стандартизированных интерфейсов и данных.
Наши решения
- От создания электрической и монтажной схем до интеграции в производство – Вы решаете все задачи с помощью всего одного ПО.
- Путем предоставления информацией по заказу и обширной производственной документации Вы можете достичь полностью автоматизированного производства шкафов управления
- Вы снижаете время реализации и затраты при предсказуемом качестве
- Вы работаете с прибылью – от индивидуального проекта с объемом партии 1 шт. до серийного производства
Уменьшите время обработки, количество ошибок и
затраты на производство благодаря:
- эффективному использованию ресурсов
- соблюдению сроков и качественному планированию
- оперативному реагированию на изменения
- безопасоности данных и автоматическому обновлению ввиду использованию передовых технологий
Логистика
Производитель шкафов управления и НКУ получает данные клиента и производит их валидацию на предмет доступности артикульных данных, полноты и пригодности для всех последующих процессов, в т. ч. при конструировании и подготовке работ. При необходимости данные должны быть подготовлены соответствующим образом.
Наши решения
- 12 производств на 3 континентах
- Высокий уровень технологий производства
- По всему миру более 260 000 квадратных метров складских площадей и более 225 000 паллето-мест
- Наши стандартные продукты доступны со склада по всему миру
Сегодня заказал, завтра доставили::
- Для всех серийных продуктов
- При телефонных заказах до 14:00
- При заказе через интернет-магазин даже до 14:30 (в Германии)
Предсборка
Полная и наглядная спецификация, а также информация о размещенном заказе от ERP-системы гарантируют, что необходимые компоненты будут приведены вместе с планом их производства. Это обеспечивает простоту монтажа.
Наши решения
- Вы имеете быстрый доступ ко всей необходимой информации непосредственно на месте
- При этом повышается эффективность обработки Ваших заказов и поставок запчастей
К следующему этапу процесса: Производство