Степени защиты

IP, NEMA и ECB•S

Степени защиты

Степени защиты согл. 60 529 (EN 60 529)

Степень защиты IP обозначается двумя характеристическими цифрами.

Первая характеристическая цифра: степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения внешних твердых предметов

Первая характеристическая цифра Краткое описание Определение
1 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм Щуп-предмет – сфера диаметром 50 мм – не должен проникать полностью 1).
2 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм Щуп-предмет – сфера диаметром 12,5 мм – не должен проникать полностью 1).
Испытательный шарнирный палец длиной 80 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей.
3 Защищено от внешних твердых предметов с диаметром больше или равным 2,5 мм Щуп-предмет диаметром 2,5 мм не должен проникать ни полностью, ни частично 1).
4 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм Щуп-предмет диаметром 1,0 мм не должен проникать ни полностью, ни частично 1).
5 Пылезащищено Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности.
6 Пыленепроницаемо При создании в оболочке разрежения в 20 мбар, пыль не должна проникать в оболочку.

1) Наибольший диаметр щупа-предмета не должен проходить через отверстие в оболочке.

Вторая характеристическая цифра: степень защиты от проникновения воды

Вторая характеристическая цифра Краткое описание Определение
1 Защищено от вертикально падающих капель воды Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия.
2 Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15° Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно.
3 Защищено от воды, падающей в виде дождя Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия.
4 Защищено от сплошного обрызгивания Вода, падающая а виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.
5 Защищено от водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.
6 Защищено от сильных водяных струй Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.
7 Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду Должно быть исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредноевоздействие, при ее погружении на короткое время при стандартизованных условиях по давлению и длительности.
8 Защищено от воздействия при длительном погружении в воду Должно быть исключено проникновение воды в оболочку в количествах, вызывающих вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7.
9 Защищено от горячих струй воды под высоким давлением Горячая вода под высоким давлением, подающаяся на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия.

 

Пример задания степени защиты, например, IP 43:
Первая характеристическая цифра = 4: защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм
Вторая характеристическая цифра = 3: защищено от воды, падающей в виде дождя

Степени защиты NEMA

National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Вашингтон является стандартизирующей организацией США, которая устанавливает технические стандарты, но не занимается тестированием или сертификацией.
Данная классификация NEMA описывает, в первую очередь, защиту людей от случайного прикосновения к оборудованию посредством специальных элементов, а также защиту распределительных шкафов от внешних воздействий.

Степень защиты Описание
NEMA 1 Внутренняя установка, защита от проникновения твердых инородных тел.
NEMA 2 Внутренняя установка, защита от падающей грязи и воды в виде капель
NEMA 3 Наружная установка, защита от дождя, града, пыли, обледенения и от повреждений, возникших в результате обледенения
NEMA 3R Наружная установка, защита от дождя, града, обледенения и от повреждений, возникших в результате обледенения
NEMA 3S Внутренняя или наружная установка, защита от дождя, града и пыли; внешние механизмы можно обслуживать несмотря на обледенение
NEMA 4 Внутренняя или наружная установка, защита от дождя, инородных тел, водяных брызг и струй воды, а также от повреждений в результате обледенения на внешней стороне корпуса
NEMA 4X Внутренняя или наружная установка, зЗащита от дождя, инородных тел, водяных брызг и струй воды, а также от повреждений в результате обледенения на внешней стороне корпуса, повышенная защита от коррозии
NEMA 5 Внутренняя установка, защита от проникновения твердых инородных тел, отложений пыли и капающих некоррозийных хладагентов.
NEMA 6 Внутренняя или наружная установка, защита от струй воды и проникновения воды при случайном частичном погружении в воду на определенную глубину, а также от повреждений в результате обледенения на внешней стороне корпуса
NEMA 6P Внутренняя или наружная установка, защита от струй воды и проникновения воды при длительном погружении в воду на определенную глубину, а также от повреждений в результате обледенения на внешней стороне корпуса
NEMA 12 Внутренняя установка, защита от отложения пыли, инородных тел, масла и капающих некоррозийных хладагентов.
NEMA 13 Внутренняя установка, защита от отложений пыли, распыляемой воды, масла и некоррозийных хладагентов.

Более подробную информацию о NEMA можно найти на www.nema.org

Сертификация ECB•S

Больше, чем испытание компонентов
Rittal является одним из немногих поставщиков инфраструктуры ЦОД, который имеет сертификацию ECB•S для помещений высокой надежности.
Этим сертификатом организация European Certification Body (ECB•S) подтверждает, что помещение высокой готовности соответствует всем критериям стандарта EN 1047-2 без ограничений или даже превосходит их.

Преимущества сертификации ECB•S для клиентов

  • Гарантия наивысшего качества и его контроля
  • Улучшение рейтинга при представлении кредитов или оценки рисков
  • Прозрачность в отношениях с банками или страховыми компаниями
  • Выполнение требований европейских стандартов в области IT-безопасности

Помещения безопасности – RM 7857.972

Дополнительную информацию о ECB•S можно найти на сайте European Security Systems Association.