Компактные системные шкафы CM

Артикульный номер: CM 5121.500

Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.

Шина для внутреннего монтажа для TP,...

Шина для внутреннего монтажа для TP,...

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Шина для монтажа в основание для TP

Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Кабельная шина Зажимы для панелей...

Карман для документации из листовой...

Артикульный номер:
CM 5121.500
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью (дверями) на шарнирах
3-точечная запор под ключ с двойной бородкой
Монтажная панель
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Степень защиты NEMA
NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
940 мм x 1.355 мм
Кол-во дверей
2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
95 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177479814
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1400x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, открытое основание
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Info sheet
Листы данных
Техническая информация