Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
8100700
- Артикульный номер:
- TS 8800.390
- Описание продукта
- Для установки между угловыми элементами цоколя TS 100 или 200 мм.
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- 4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора.
- Clearande floor
- 100 мм
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 100 кг
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 9,536 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
- TS Транспортировочный ролик для цоколя TS, по 2 с/без фиксатора, статическая нагрузка на ролик 100 кг
- Документация
- Руководство