Кожух разъединителя TS (вариант для США)

Артикульный номер: TS 8950.840

Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

Артикульный номер:
TS 8950.840
Описание продукта
Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями.
Преимущества
В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
Компактная конструкция с шириной 125 мм, монтируется на шкаф на выбор слева или справа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.
Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери
Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте
Области применения
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA тип 1 и 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA для Type 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12
Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:
3VA9978-0CH72, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красная/черная (также в монтажном комплекте Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
3VA9978-0CH82, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красная/черная
3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:
3VL9600-3JP01, пластик, маркировка ON/OFF красная/зеленая (комплект поставки монтажного комплекта Max-Flex 3VL9.00-3JN01)
3VL9600-3JP21, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная
3VL9600-3JP41, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красно/черная
3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
Рукоятка Siemens для приводов Max-Flex-Antriebe с силовыми выключателями SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) Арт. № для США: FHOH, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Указание
Шкаф перед кожухом разъединителя должен быть однодверным
Размер
Ширина: 119,5 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
15,9 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177693036
ETIM 7.0
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
TS Кожух разъединителя (вариант для США), ШВГ: 119,5x1800x400 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Product presentations
Листы данных
Техническая информация