Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX:
8951030
Кожух разъединителя TS (вариант для США)
Артикульный номер: TS 8950.850
Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
- Артикульный номер:
- TS 8950.850
- Описание продукта
- Вкл. блокировку основной двери для безопасной блокировки распределительных шкафов и линеек распределительных шкафов по нормам США, только в сочетании с главными выключателями.
- Преимущества
- В комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
- Компактная конструкция с шириной 125 мм, монтируется на шкаф на выбор слева или справа. При помощи этого кожуха стандартные однодверные шкафы TS 8 могут быть переоборудованы в шкафы с разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа остается свободной.
- При использовании соединителя монтажных панелей TS, страницу , монтажная поверхность основного шкафа увеличивается примерно на 100 мм по ширине.
- Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой рамой двери
- Два выреза для исполнительных рычагов на передней стороне для монтажа на различной высоте
- Области применения
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA тип 1 и 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA для Type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA для Type 12
- Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:
- 3VA9978-0CH72, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красная/черная (также в монтажном комплекте Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красная/черная
- 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
- 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
- Рукоятки Siemens для приводов Max-Flex с компактным силовым выключателем 3VL:
- 3VL9600-3JP01, пластик, маркировка ON/OFF красная/зеленая (комплект поставки монтажного комплекта Max-Flex 3VL9.00-3JN01)
- 3VL9600-3JP21, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная
- 3VL9600-3JP41, сталь хромированная, маркировка ON/OFF красно/черная
- 3VL9600-3JP61, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF черная/черная
- Рукоятка Siemens для приводов Max-Flex-Antriebe с силовыми выключателями SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) Арт. № для США: FHOH, сталь с эпоксидным покрытием, маркировка ON/OFF красно/черная
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и крепежный материал.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Указание
- Шкаф перед кожухом разъединителя должен быть однодверным
- Размер
- Ширина: 119,5 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 24,3 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- TS Кожух разъединителя (вариант для США), ШВГ: 119,5x1800x500 мм