Компактная поворотная рама для AE

Артикульный номер: SR 2026.200

Для установки электронных модулей, 482,6 мм (19") по всей высоте, 6 - 14 HE.

Артикульный номер:
SR 2026.200
Исполнение
Прочная на изгиб рама, сварная из трубы прямоугольного сечения и трижды окантованного несущего профиля.
Описание продукта
Для монтажа электронного оборудования, 482,6 мм (19") по всей высоте.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. замок под ключ с двойной бородкой и монтажные комплектующие.
Подходит для
Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 380 мм
Единиц высоты
6 U
Подходит для типа корпуса
AE
Упаковка
1 шт.
Вес
4,6 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177013940
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
AE компактная поворотная рама, 482,6 мм (19"), ШВ 600x380 мм, 6 ЕВ, RAL 7035
Листы данных
Техническая информация