Направляющая шина для TE

Артикульный номер: DK 7963.310

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями, для поддержки тяжелых дюймовых компонентов.

Артикульный номер:
DK 7963.310
Описание продукта
Для монтажа между передней и задней 19" монтажными плоскостями. Направляющие шины позволяют поддерживать тяжелое дюймовое оборудование.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
395 мм
Load capacity static
800 H
Опорная поверхность
Ширина: 85 мм
Глубина: 324 мм
Подходит для
Тип корпуса: TE 8000
EL
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка
2 шт.
Вес
1,76 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177443938
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK направляющая шина, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 800 Н, статическая, ШxГ опорной поверхности: 85x324 мм, расстояние между 19" плоскостями: 395 мм