Разделитель по ширине

Артикульный номер: TS 8800.200

Разделитель по ширине для шкафов TS и SE шириной 1200 мм, разделяет основание на две части для возможности установки различных компонентов.

Артикульный номер:
TS 8800.200
Описание продукта
Разделяет шкафы TS или SE шириной 1200 мм на две части.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
1 уголок для правой стороны
1 уголок для левой стороны
2 панели выравнивания для верха
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Две монтажные панели рядом: Две монтажные панели рядом (от ширины шкафа 600 мм) в шкафу шириной 1200 мм обеспечивают независимое размещение и удобство эксплуатации. Для такого монтажа необходимы 4 шт. монтажные шины 18 x 38 мм снизу, в соответствии с глубиной шкафа и 1 шт. монтажные шасси PS 23 x 73 мм сверху, в соответствии с глубиной шкафа
Системные несущие шины, установлены слева: Тяжелые компоненты устанавливаются на системные несущие шины, а остальное пространство основания свободно, например, для беспрепятственного ввода кабеля. Для такого монтажа необходимы 2 кабельных шины и 1 монтажная шина TS 18 x 38 мм, в соответствии с глубиной шкафа
Кабельная шина, установлена слева: У шкафов шириной 1200 мм позволяет различным образом осуществлять разделение по ширине, ввод фиксация кабеля слева и справа в шкафу. Для такого монтажа необходимы 1 кабельная шина и 1 монтажная шина TS 18 x 38 мм, в соответствии с глубиной шкафа
Указание по монтажу
Дополнительно необходимые комплектующие зависят от описанных ситуаций монтажа
Упаковка
1 шт.
Вес
0,74 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212565
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Разделитель по ширине, для TS, SE
Документация
Руководство