Application Sample

Steuerschrank für Wasserstoffanwendungen

Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V. Eine ideale Grundlage, die Sie schnell und einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Die Konfiguration ist auf Standard-Rittal Montageplatten aufgebaut und verwendet ein Ri4Power 185 mm Sammelschienensystem mit Sammelschienen, Leistungsschalteradaptern, NH-Sicherungs-Lastschaltleiste und Sammelschienenhalter als Kernkomponenten der Stromverteilung. Um die Digitalisierung der Kompakttrafostation zu ermöglichen, sind die MSR-Geräte in den Rittal Klein- und Kompaktschränken PK und AX installiert.

Das NSHV-Konzept berücksichtigt den Stand der Technik der digitalen Kompakttrafostationen und steht als komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation zur Verfügung. Profitieren Sie von der vorgedachten Lösung des Industry Sample  und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering.

Nutzen Sie das Industry Sample von Eplan als Industry Standard Project und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering!

Name: Steuerschrank für Wasserstoffanwendungen

Ökosystem: Hydrogen

Anwendungsbereich: Steuerschrank für die Wasserstoffproduktion

Key facts: Steuerschrank zum sicheren Betrieb von Ventilen in verschiedenen Anwendungen der Wasserstoffindustrie, wie zum Beispiel Elektrolyseure, Wasserstofftankstellen, Kompressorstationen, Purification Systems, Brennstoffzellen und allgemein in der Prozessautomation.

Enthalten sind Ventilinseln und Verteilerlösungen, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb auch in explosionsgefährdeten Umgebungen (Ex) gewährleisten. Die eingebauten Remote-I/O-Systeme ermöglichen eine umfassende digitale Konnektivität, die eine Echtzeitüberwachung und -steuerung von Prozessventilen ermöglicht. Durch die Verwendung spezieller Materialien wie Edelstahl und Schutzbeschichtungen sind diese Schränke korrosionsbeständig und schützen vor Flüssigkeiten und Fremdkörpern.

Schlüsselmerkmale

  • Konformität und Sicherheit:
    • Vollständig konform mit ATEX, IECEx, EMV und Niederspannungsrichtlinie
    • Bietet vollständige Daten zur funktionalen Sicherheit für SIL-kritische Anwendungen
  • Erweiterte digitale Integration:

    • Integrierte Remote-I/O(RIO)-Systeme für robuste analoge/digitale Signalverarbeitung
    • Unterstützt verschiedene Kommunikationsprotokolle (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) für nahtlose Konnektivität
  • Sichere Ventilinseln:

    • Ventilinseln (z. B. VTUG, CPX) für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
    • Unterstützt den präzisen Betrieb mehrerer Prozessventiltypen
  • Robuster und konfigurierbarer Aufbau:

    • Konstruiert aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit Optionen für Heizung/Kühlung
    • Schutz vor Flüssigkeiten und Fremdkörpern
    • Mit Hot-Swap-Fähigkeit für den Ventilaustausch während des Betriebs
    • Manipulationssichere Verriegelungssysteme gewährleisten einen sicheren Betrieb

Downloads