Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.
Das Industry Standard Project wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A.
Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Industry Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.
Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.
Name: DC-Verteiler
Ökosystem: Erneuerbare Energie
Anwendungsbereich: Photovoltaikanlagen
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines DC-Verteilers, der für die Kombination mehrerer Solarmodulstränge konzipiert ist. Ausgestattet mit Sicherungshaltern für Photovoltaik, DC-Lasttrennschaltern, basierend auf dem AX Kunststoffgehäuse mit 1-poligem Sammelschienenhalter.
Vorkonfigurierte Lösung für die Realisierung eines DC-Verteilers – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.
Das Anwendungsbeispiel wurde speziell für den Einsatz in Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Konfiguration basiert auf dem AX Kunststoffgehäuse 1468.000 mit 1-poligem Sammelschienenhalter 9340.030. Bemessungsspannung 1500 V DC, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis 315 A.
Überspannungs- und Kurzschlussschutz in PV-Anwendungen. Dies verhindert Schäden an den Modulen und schützt die Kabel. Schutzart IP 66, ideal für den Outdoor-Einsatz. Der Überspannungs- und Kurzschlussschutz trägt außerdem wesentlich zur Langlebigkeit und Sicherheit des Systems bei.
Sie erhalten ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und einem digitalen Zwilling des DC-Verteilers. Dieses Anwendungsbeispiel kann dann schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So sparen Sie bereits in der Engineering-Phase wertvolle Zeit und können sich auf ein sicheres und bewährtes System verlassen. Auch die Montage wird deutlich beschleunigt, denn das AX Kunststoffgehäuse ermöglicht den Innenausbau ohne weitere Bearbeitung – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden.