Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.
Das Industry Standard Project wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A.
Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Industry Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.
Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.
Name: Elektrolyseur
Ökosystem: Wasserstoff
Anwendungsbereich: Wasserstoffproduktion
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines Elektrolyseurs, mit VX IT 482,6 mm (19") Innenausbau, individuelle Konfiguration mit verschiedenen Größenoptionen, modular. Bei höherem Bedarf können mehrere Elektrolyseur-Module hinzugefügt werden. Eine Grundlage für die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff. Zusätzlich Lüfter zur Regelung der Innentemperatur des Gehäuses.
Vorkonfigurierte Lösung für die Realisierung eines Elektrolyseurs – die ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihr Green-Hydrogen-Projekt.
Das Anwendungsbeispiel wurde speziell für die Produktion von grünem Wasserstoff entwickelt. Die Konfiguration basiert auf dem VX IT Gehäuse 5309.190 mit Zubehör.
Ausgestattet mit einem Thermostat, eignet er sich besonders für die Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern. Der Thermostat kann auch als Signalgeber für die Überwachung der Gehäuseinnentemperatur verwendet werden.
Sie erhalten ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und einem digitalen Zwilling des Elektrolyseur-Racks. Dieses Anwendungsbeispiel kann dann schnell und bequem an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Sie sparen bereits in der Engineering-Phase wertvolle Zeit und können sich auf ein sicheres und bewährtes System verlassen.