Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V. Eine ideale Grundlage, die Sie schnell und einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
Die Konfiguration ist auf Standard-Rittal Montageplatten aufgebaut und verwendet ein Ri4Power 185 mm Sammelschienensystem mit Sammelschienen, Leistungsschalteradaptern, NH-Sicherungs-Lastschaltleiste und Sammelschienenhalter als Kernkomponenten der Stromverteilung. Um die Digitalisierung der Kompakttrafostation zu ermöglichen, sind die MSR-Geräte in den Rittal Klein- und Kompaktschränken PK und AX installiert.
Das NSHV-Konzept berücksichtigt den Stand der Technik der digitalen Kompakttrafostationen und steht als komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation zur Verfügung. Profitieren Sie von der vorgedachten Lösung des Industry Sample und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering.
Nutzen Sie das Industry Sample von Eplan als Industry Standard Project und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering!
Name: Niederspannungsverteilerboard
Ökosysteme: IT
Hauptanwendungsbereich: Stromverteilung für IT
Key-Fakten: Niederspannungsverteilerboard, 400 V, 250 A with RiLineX Sammelschienensystem zur Einspeisung von 18 VX IT Racks und 6 Blue e+ Kühlgeräten, inkl. Low-Power CTs zur Energiemessung.
Dieses Application Sample stellt das RiLineX Sammelschienensystem vor:
- Gebrauchsfertig und modular
- Standard-Berührungsschutz gemäß IP 2XB, aufrüstbar auf IP 4X
- Einheitliche Systembefestigung für VX25
- Kurzschlussfestigkeit (Icw) bis zu 65 kA
- Strombelastbarkeit von 550 A für 30x5 mm Kupferschienen
- Als modulares Abgangsfeld für Ri4Power geprüft
- Universelles Schienensystem für UL und IEC
- Erweiterbar mit 200/100/54 mm Modulen
- Einfache nachträgliche Anreihung ohne Änderungen der Systembefestigung
- Gleichmäßiges Bohrbild, auch bei Anreihung
Ihre Vorteile
- Bis zu 75 % Zeiteinsparung in der Montage durch Optimierung Ihres Einrichtungsprozess.
- Bis zu 30 % Zeitersparnis im Engineering durch vereinfachte Systemplanung
- Unendliche Möglichkeiten: Dank unserer Technologiepartner an eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar.
- Umfangreiche Lösungen: Nutzen Sie das Rittal Application Sample als neuen Ausgangspunkt und passen Sie es an Ihre speziellen Bedürfnisse an. Schnelle Nutzung ohne den Aufwand und die Kosten einer kompletten Neuentwicklung. Vertrauen Sie uns die Vormontage der Systemkomponenten für Ihre Niederspannungsschaltanlagen an und profitieren Sie von den Vorteilen effizienter, zuverlässiger Lösungen.