Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints. Dank des flexiblen Konzepts können Sie die Lösung einfach und modular an Ihre Anforderungen anpassen. Die Racks können mit unterschiedlichen Schienen und Einlegeböden individuell ausgebaut werden, so dass verschiedene Batterietypen einsetzbar sind.
Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl
- 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
- 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
- 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.
Mit dem Industry Standard Project stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.
Name: DC Microgrid für Beleuchtungssysteme
Ökosystem: Stromnetze
Anwendungsbereich: Gleichstromversorgung lokaler Beleuchtungssysteme
Key facts: Vorkonfigurierte Lösung zur Realisierung eines DC-Microgrids zu Testzwecken, mit Anschluss an das Wechselstromnetz. Sie umfasst alle notwendigen Komponenten zum Aufbau und bietet damit die ideale, individuell anpassbare Ausgangsbasis für Ihre Projektierung.
- Das Kernstück des Systems ist eine aktive Einspeiseeinheit (AFE) mit einer Leistung von 80 kW für die Bereitstellung des Gleichstroms auf der Sekundärseite. In der Grundkonfiguration ist die aktive Einspeiseeinheit in der Lage, eine Netzversorgung von 650 VDC bis 840 VDC bereitzustellen. Das DC-Netz wird auf der AC-Seite geerdet, wobei der positive und negative Leiter eine symmetrische Polarität zur Erde aufweisen. Die aktive Einspeiseeinheit lädt die Sekundärseite vor, um hohe Einschaltströme zu vermeiden.
- Mit diesem Application Sample erhalten Sie die Dokumentation eines Gleichstromnetzes inklusive eines Stromlaufplans und einer vollständigen Liste der Komponenten und Produkte verschiedener Hersteller, die in diesem System enthalten sind. Sie können dieses Application Sample als Ausgangspunkt für den Entwurf Ihres eigenen DC-Microgrids nutzen.
- Um die Anforderungen an einen Testaufbau zu erfüllen, wurden zusätzliche Spezifikationen übertragen:
- Betrieb eines dreiphasigen B6-Gleichrichters.
- Betrieb eines Tiefstelltransformators als AC-Hauptversorgung. Dies hat zur Folge, dass die Sekundärseite mit einer Mindestspannung von 400 VDC versorgt werden kann.
Ihr Nutzen
- Entwurf eines DC-Microgrids mit wertvollen Erkenntnissen über die erforderlichen Komponenten und Produkte.
- Demonstration, dass ein DC-Microgrid mit den verfügbaren technischen Werkzeugen und Komponenten entworfen und betrieben werden kann.