Rittal – Das System.
Startseite...
Services...
Knowledge Base...
Der Rittal Oberflächens…...
Anti-Fingerprint / Anti…...
Rittal
KontaktKarriere
PDF-SammlungMeine StartseiteWarenkorb
0
SchaltschränkeStromverteilungKlimatisierungIT-InfrastrukturSoftware & Service
RittalFriedhelm Loh Group

Anti-Fingerprint / Anti-Graffiti

Schmutz hat keine Chance

Schon die alten Griechen waren sich sicher. Unsere Welt besteht aus winzigen Teilchen. Heute kommt der Forschung dieses Wissen zugute. Denn die Nano-Technologie ermöglicht das Vordringen in das Reich der Atome und damit die Veränderung der Werkstoffstrukturen im Nanometer-Bereich.

Nano-Lacke erzeugen eine dichte Oberfläche, bei der die kleinsten Partikel lückenlos nebeneinander liegen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Schmutz hat keine Chance. Vorbei ist es mit Fingerabdrücken auf Tastaturen und Touchscreens. Verschmutzungen bleiben kaum haften, und wenn doch, dann sind diese einfach zu entfernen. Sogar Graffiti kann mit einem Hochdruckreiniger problemlos zu Leibe gerückt werden. Attraktiv ist der Einsatz der Technologie nicht nur im Outdoor-Bereich, sondern ebenso im Außenkreislauf von Wärmetauschern, wo die Reduzierung der Verschmutzung zur langfristigen Erhaltung der Leistungsfähigkeit führt:

Aus Vision wird Produkt

Prinzip

Minimierung der freien Oberflächenenergie durch chemische Nanotechnologie.

Selbstorganisierende Antihaftstrukturen.

Produkteigenschaften

Transparent, gute Haftung zum Substrat.

Dauerhafter, inerter Oberflächenschutz mit guter mechanischer und chemischer Beständigkeit.

Wirkung

Dauerhafte Hydro- und Oleophobierung, d.h. gutes Abperlverhalten gegen Wasser und organische Flüssigkeiten.

Antihafteigenschaften: dadurch geringere Einschmutzung und leichtere Reinigung, Graffiti kann mit Hochdruckreiniger entfernt werden.

Einsatzbereiche

Lackierte Oberflächen (auch pulverlackiert).

Edelstahl-Oberflächen.

Zum Seitenanfang
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
    Ihre Einstellungen zu Cookies auf dieser Webseite

    Diese Webseite verwendet Cookies, die für den Betrieb erforderlich sind, statistische Auswertungen liefern, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte in soziale Netzwerke zu teilen oder um Ihnen interessengerechte Werbung anzuzeigen. Je nach aktivierter Stufe, akzeptieren Sie die vorangegangenen mit Klick auf den jeweiligen Button.
    Datenschutzerklärung | Impressum